Otočné Kolečko 150 mm
Levina
Číslo objednávky:
990036690
EAN:
4031582355048
Číslo výrobku:
5370PJP150P30-13 7001
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Levina je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody zajišťu...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Levina je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody zajišťujícími plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 190 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, profesionální čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Ocenění za univerzální Design
Ocenění za univerzální Design
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Speciální funkce