Otočné Kolečko 150 mm
Agila
EAN:
4031582325751
Číslo výrobku:
2470UAP150R07-Ø19-21,5
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je třeba uvést požadovaný vnitřní prům...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je třeba uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknutého typu, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 150 mm a celková výška konstrukce dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost pak 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Sada rukojetí
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.