Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 150 mm. Celková výška produktu dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2470PJO150P30-13
EAN
4031582365085
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
185 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,75 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
240 mm
Vyosení
45 mm
Poloměr otáčení
120 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
sada rukojetí
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
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
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Agila
2477PJO150P30-13

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko se Dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z materiálu Polyprpylen s běhounem z Termoplastická pryž, průměr kolečka činí 150 mm a je osazeno kvalitním ložiskem. Celková výška produktu dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displaye.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg