Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku pro dlouhou životnost a spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 185 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2470DIK150P50
EAN
4031582010381
Číslo materiálu S4
990030011
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
185 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,41 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
240 mm
Vyosení
45 mm
Poloměr otáčení
120 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
Barva Kola
Pasivováno modrou
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
Kolo 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových zařízeních s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno kuželovým ložiskem a má ocelový plech jako konstrukční materiál. Náboj kola má délku 36 mm a je vybaven otvorem pro čep o průměru 8 mm. Kolo je určeno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Puretech je vhodné pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Agila
2471DIK150P50

Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku a má průměr 150 mm. Celková výška kolečka dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Agila
2477DIK150P50

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo v kuželovém ložisku pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 185 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianty
Pevné Kolečko 150 mm
Pevné Kolečko 150 mm
Agila
2478DIK150P50

Pevné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality, což zajišťuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kuželovým ložiskem pro plynulý chod a dlouhou životnost. Průměr kola činí 150 mm a celková výška kolečka dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg