Otočné Kolečko 125 mm
Footmaster
Číslo objednávky:
990800210
EAN:
4031582496598
Číslo výrobku:
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Otočné Kolečko Footmaster představuje vysoce kvalitní mobilní řešení pro průmyslové aplikace. Kolečko je osazeno kolem o průměru...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Footmaster představuje vysoce kvalitní mobilní řešení pro průmyslové aplikace. Kolečko je osazeno kolem o průměru 125 mm s ložiskem typu Neopracovaný Poklice, které zajišťuje spolehlivý chod a dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 175 mm, což umožňuje optimální integraci do různých zařízení. Dynamická nosnost dosahuje 440 kg při rychlosti pohybu 3 km/h, což zaručuje bezpečné přemisťování těžkých břemen. Kolečko je ideální pro použití v oblastech strojírenství, lešení, obchodních zařízení a displejů, přepravního vybavení a pracovních stolů, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a stabilitu při manipulaci s různými typy nákladů a zařízení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce