Otočné Kolečko 125 mm
Footmaster
Číslo objednávky:
990800209
EAN:
4031582496581
Číslo výrobku:
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 125 mm s neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivý chod v různých provozních podmínkách. Konstrukční řešení produktu umožňuje jeho použití v aplikacích vyžadujících vysokou stabilitu a odolnost. Celková výška produktu dosahuje 175 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů zařízení a přepravních systémů. Kolečko je schváleno pro dynamickou nosnost 440 kg při rychlosti pohybu do 3 km/h, což jej řadí mezi produkty určené pro těžké provozní zatížení. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideální volbou pro aplikace, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti v náročném průmyslovém prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení