Otočné Kolečko 125 mm
Footmaster
Číslo objednávky:
990800104
EAN:
4031582495294
Číslo výrobku:
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Footmaster je otočné kolečko určené pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Tento univerzální prvek je vhodný pro s...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Footmaster je otočné kolečko určené pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Tento univerzální prvek je vhodný pro strojírenství, lešení, obchodní zařízení a displeje, přepravní vybavení a pracovní stoly. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 125 mm s neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivý chod a dlouhou životnost v náročných podmínkách. Celková výška produktu dosahuje 175 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Otočné kolečko Footmaster je konstruováno pro dynamickou nosnost 440 kg při maximální doporučené rychlosti 3 km/h. Tato kapacita a parametry jej činí ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivou mobilitu a stabilitu při manipulaci s těžkými břemeny. Neopracovaný poklic zajišťuje odolnost proti opotřebení a minimalizuje údržbu, což přispívá k ekonomičnosti provozu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce