Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro profesionální použití v průmyslových a komerčních aplikacích. Tento typ kolečka je vhodný pro strojírenství, lešení, obchodní zařízení a displeje, přepravní vybavení a pracovní stoly. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 125 mm s neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivé a dlouhodobé fungování v náročných podmínkách. Ložisko typu neopracovaný poklice poskytuje hladký chod a minimální údržbu. Celková výška produktu dosahuje 190 mm, což umožňuje optimální ergonomii a snadnou integraci do různých zařízení a systémů. Kolečko je konstruováno s dynamickou nosností 440 kg při rychlosti 3 km/h, což jej řadí mezi spolehlivé prvky pro přepravu a manipulaci s těžšími břemeny. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující stabilitu, odolnost a dlouhou životnost v průmyslových prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495171
Číslo materiálu S4
990800110
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
128 mm
Nosnost 3 km/h
440 kg
Celková výška
190 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
11,85 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
120 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
120 mm
Délka plotny
145 mm
Šířka plotny
145 mm
Uchycení
Poloměr otáčení
128 mm
Průměr otáčení
200 mm
Vyosení
33 mm
Poloměr otáčení
100 mm
Kolo
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
35 mm
Ložisko
Neopracovaný Poklice