Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identické s tělem kolo a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8470UOO125P30-11
EAN
4031582370157
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,84 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha stainless
8477UOO125P30-11

Otočné kolečko s totální brzdou Alpha stainless je konstruováno pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá a přesná mobilita zařízení. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevné a bezpečné přišroubování ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a jeho otočná část je opatřena dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé, lehké a přesné otáčení kolečka i při zatížení. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v ložisku, jehož součástí je běhoun identický s tělem kola, přičemž tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči opotřebení. Celková výška produktu činí 155 mm. Statická nosnost kolečka je 300 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko nachází uplatnění ve stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v kontejnerové výstavbě, v elektronických systémech a čistých prostorách, v technologiích hašení požárů a požární ochraně, ve strojírenství a v přepravním vybavení.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg