Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Linea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z elektricky vodivého polyamidu a vstřiknutým polyuretanovým běhounem, který je rovněž elektricky vodivý, přičemž je osazeno nerezovým přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 143 mm. Dynamická nosnost činí 130 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 260 kg, což umožňuje použití v náročných aplikacích včetně anesteziologických vozíků, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5940XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352504
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
130 kg
Statická Nosnost
260 kg
Celková výška
143 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
218 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
109 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
20 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Otočné kolečko Linea s totální brzdou je průmyslové kolečko určené pro náročné provozy, zejména pro zdravotnická a kancelářská zařízení. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje snadnou montáž na rám nebo podvozek vozidla. Držák, tedy housing, je vyroben z polyamidu a je opatřen přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka o 360 stupňů. Kolečko má průměr 125 mm a jeho běhoun je vyroben z polyuretanu, který je vstřikován a zároveň elektricky vodivý, čímž pomáhá odvádět statický náboj. Samotné kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku z nerezové oceli, což zaručuje nízké valivé odpory a dlouhou životnost. Celková výška kolečka včetně držáku činí 143 mm. Statická nosnost kolečka je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 130 kg. Tyto parametry umožňují použití v zařízeních, jako jsou anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, polohovací křesla nebo chirurgičtí roboti.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Oточné kolečko Linea se směrovou brzdou je určeno pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje, ventilátory nebo profesionální čisticí vozíky. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž na nosnou konstrukci zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočný díl je uložen v přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení i při zatížení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu s vstřikovaným elektricky vodivým materiálem, který odvádí statickou elektřinu, a tělo kola je rovněž z polyamidu s elektrickou vodivostí. Ložisko kola je provedeno jako přesné kuličkové z nerezové oceli, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka činí 143 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 130 kg.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

Linea je otočné kolečko s kombinovaným zámkem, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, jako jsou anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, zvedáky pacientů, chirurgičtí roboti nebo profesionální čisticí vozíky. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěná výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a otočný díl je uložen v přesném kuličkovém ložisku. Kolo o průměru 125 mm má běhoun z polyuretanu s vstřikem, který je elektricky vodivý, a je uloženo v přesném kuličkovém ložisku z nerezové oceli. Tělo kolečka je z polyamidu s elektrickou vodivostí. Celková výška kolečka činí 143 mm. Statická nosnost je 260 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 130 kg.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg