Otočné Kolečko 125 mm
Linea
EAN:
4031582382617
Číslo výrobku:
5940UAP125R05-32 CC R9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Linea je vybaveno Pevný Přírubový Čep kulatý pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Linea je vybaveno Pevný Přírubový Čep kulatý pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje Přesné kuličkové ložisko pro otočný pohyb, přičemž uchycení je doplněno integrovanou kabelovou vanou z polyethylenu. Kolečko má průměr 125 mm s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Celková výška konstrukce činí 130 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 450 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné