Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Linea je konstruováno jako otočné kolečko s obdélníkovou dlahou a rozestupem mezi díry na šroub podle amerického standardu. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhodobou spolehlivost v náročném prostředí. Otočný mechanismus je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladké a bezproblémové otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno pneu z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a optimální přilnavost na různých površích. Přesné kuličkové ložisko v kole zajišťuje nízkou valivou odolnost a dlouhou životnost. Celková výška kolečka je 148 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých zařízení a vozíků. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 260 kg a dynamickou nosnost 130 kg při rychlosti 3 km/h. Díky těmto parametrům a robustní konstrukci je Linea ideálním řešením pro zdravotnická zařízení, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI a rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, pečovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5940UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352177
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
130 kg
Statická Nosnost
260 kg
Celková výška
148 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková dlaha, rozestup mezi Díra na šroub šroubů USA
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
76 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
72 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
52 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
44,5 mm
Délka plotny
95 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
218 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
109 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

Linea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, chirurgické roboty, ventilátory, ultrazvukové přístroje, zvedáky pacientů, polohovací křesla a kancelářský nábytek. Upevnění je provedeno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díry na šrouby USA. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočná část je uložena v přesném kuličkovém ložisku. Kolo o průměru 125 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyuretanu, vstříknutého na tělo kola z polyamidu. Celková výška kolečka činí 148 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h. Uvedené hodnoty zajišťují spolehlivý provoz při pohybu v prostředí zdravotnických zařízení.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

Linea je oton� kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desky s roztečí děr na šrouby USA, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení ke konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení v celém rozsahu pohybu. Kolečko má průměr 125 mm a jeho běhoun je z polyuretanu, který nabízí tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Pro kolo je rovněž použito přesné kuličkové ložisko, které minimalizuje odpor při valení a zajišťuje dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 148 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s omezeným prostorem pod rámem. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 130 kg. Díky těmto parametrům je Linea vhodné pro anesteziologické vozíky, zobrazovací zařízení, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, ventilátory nebo chirurgické roboty.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

Linea je otočné kolečko s kombinovaným zámkem určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díry na šroub podle amerického standardu. Tělo kolu je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhodobou spolehlivost v náročném prostředí. Otočný mechanismus je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladké a přesné otáčení. Kolečko má průměr 125 mm a je osazeno pneu z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Přesné kuličkové ložisko v kole zajišťuje nízkou tření a dlouhou životnost. Celková výška produktu je 148,5 mm. Kolečko je dimenzováno pro statickou nosnost 260 kg a dynamickou nosnost 130 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, pečovatelských postelích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, vozících na léky, nemocničních zařízeních, domovech důchodců, o ošetřovatelských vozících, kancelářském nábytku, zvedácích pacientů, polohujících křeslech, chirurgických robotech, ošetřovatelských křeslech, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech a profesionálních čistících vozících.

125 mm
148,5 mm
130 kg
125 mm
148,5 mm
130 kg