Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Levina je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 161 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, profesionálních čisticích vozíků, nákupních vozíků, obchodních zařízení, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů, pracovních stolů a skříní na nářadí v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
5370PJP125P50 7001
EAN
4031582347487
S4 Materialnummer
990034258
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Gesamtbreite
59 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,57 kg
Produktname
Levina
Norm
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
46,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
56 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Housing
Farbe
Stříbrně šedá (RAL7001)
Gabelform
Úzké
Material
Polyamid
Schwenklager
Dva míčové závody
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Obuv A
Material des Radkörpers
Polyprpylen
Material der Lauffläche
Termoplastická pryž
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Přesné kuličkové ložisko
Radfarbe
Stříbrně šedá (RAL7001)

Ocenění za univerzální Design

Ocenění za univerzální Design

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Levina
5377PJP125P50 7001/3000

Levina je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné profesionální aplikace v lékařství a průmyslu. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým vozíkům a zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi, tichý chod a odolnost proti opotřebení. Skříň je konstruována z polypropylenu, který zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči chemikáliím. Celková výška kolečka dosahuje 161 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Levina je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, profesionální čisticí vozíky, nákupní vozíky, ultrazvukové přístroje, ventilátory a pracovní stoly v nemocnicích, domovech důchodců a obchodních zařízeních.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg