Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Levina je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Přesné kuličkové ložisko garantuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Celková výška kolečka činí 165 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, profesionální čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5370PIP125P51
EAN
4031582362787
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
165 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Levina
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
50 mm
Délka plotny
95 mm
Šířka plotny
70 mm
Housing
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
201 mm
Vyosení
38 mm
Poloměr otáčení
100,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
75 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Ocenění za univerzální Design

Ocenění za univerzální Design

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Levina
5371PIP125P51

Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy, neoznačující, s přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce činí 165 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Levina
5377PIP125P51

Otočné Kolečko s Totální brzda Levina je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy, neoznačující, s přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce činí 165 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Levina
5371PIP125P51

Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy, neoznačující, s přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce činí 165 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Levina
5377PIP125P51

Otočné Kolečko s Totální brzda Levina je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy, neoznačující, s přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce činí 165 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg