Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel oraz sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost proti korozi a hygienické prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5080PJC125P30-12
EAN
4031582395723
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
66 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,52 kg
Název produktu
Galea stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
12 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
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
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen především pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou požadovány hygienické vlastnosti a spolehlivý chod.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem nerezového provedení. Průměr kola činí 125 mm a celková výška produktu dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Tento produkt je ideální pro aplikace jako jsou stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a odolnost proti korozi.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen především pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou požadovány hygienické vlastnosti a spolehlivý chod.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem nerezového provedení. Průměr kola činí 125 mm a celková výška produktu dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Tento produkt je ideální pro aplikace jako jsou stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a odolnost proti korozi.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg