Otočné Kolečko 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395686
Číslo výrobku:
5080PJC125P30-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a ob...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko s konfigurací Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro spolehlivý provoz. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno Přesné kuličkové ložisko, Nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde jsou požadovány hygienické vlastnosti a odolnost proti korozi.