Otočné Kolečko 125 mm
Galea
EAN:
4031582399547
Číslo výrobku:
5070PIO125P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z odolného...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné kolečko Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z odolného polyamidu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody, které zajišťují plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které chrání podlahové povrchy před poškozením, a je osazeno kvalitním ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 159 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, stejně jako pro sprchové židle.
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)