Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem tlumeným pro tichý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 275 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 550 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3470UOT125P62
EAN
4031582336894
Číslo materiálu S4
990033751
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
275 kg
Statická Nosnost
550 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
0,97 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
80 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, tlumené
Barva Kola
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477UOT125P62

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z materiálu identického s tělem kola, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, tlumeným pro tichý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 275 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 550 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako těleso kola, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem s tlumením pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 275 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 550 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477UOT125P62

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z materiálu identického s tělem kola, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, tlumeným pro tichý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 275 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 550 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako těleso kola, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem s tlumením pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 275 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 550 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg