Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990061099
EAN:
4031582381429
Číslo výrobku:
3470UOJ125P30-13 T/G-small
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého provedení a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno valivým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem