Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je univerzální součástí určenou pro mobilní zařízení a přepravní systémy v různých průmyslových odvětvích. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připojení k základním konstrukčním prvkům. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Otočný mechanismus je řešen pomocí dvou míčových závodů, které umožňují hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhou životnost. Povrch kola tvoří elastická pneumatika bez barvícího účinku, která je vulkanizována a zajišťuje optimální přilnavost a tlumení vibrací. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což přispívá k nízké hmotnosti a odolnosti proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Statická nosnost kolečka je 500 kg, což umožňuje použití v náročných aplikacích. Dynamická nosnost je 250 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Alpha je určeno pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470UFR125P62
EAN
4031582304435
Číslo materiálu S4
990001154
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
250 kg
Statická Nosnost
500 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,03 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
80 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco běhoun tvoří elastická pneumatika černé barvy s vulkanizovaným povrchem zajišťujícím optimální přilnutí a trakci. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod a má délku náboje 44 mm s průměrem osy 12 mm. Statická nosnost kola dosahuje 500 kg, zatímco dynamická nosnost je 250 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477UFR125P62

Otočné kolečko Alpha s Totální brzdou je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce a disponuje dvěma míčovými závody, které zajišťují plynulé otáčení a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zaručuje spolehlivý provoz. Běhoun kola je tvořen elastickou pneumatikou bez barvících látek, která je vulkanizována a poskytuje výborné adhezní vlastnosti. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Statická nosnost kolečka je 500 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 250 kg. Kolečko Alpha s Totální brzdou je určeno pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478UFR125P62

Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Kolečko má průměr 125 mm a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a efektivní chod. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje znečišťování okolního prostředí. Tělo kolečka je z polyamidu, který poskytuje odlehčení a odolnost proti korozi. Celková výška produktu je 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů a požární ochrany, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg