Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace s montážní přípravou typu díra na šroub. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčkovými závody, které umožňují plynulé a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zaručuje nízkou třecí sílu a dlouhou životnost. Povrch kola je tvořen tvrdou gumou bez označení, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a ochranu podkladů. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což přispívá k nízké hmotnosti a odolnosti proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je Alpha ideální volbou pro automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, nářaďové skříně, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470PIR125P30-13
EAN
4031582303858
Číslo materiálu S4
990066442
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,05 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
37 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
37 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477PIR125P30-13

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na valivém ložisku. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg