Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška sestavy dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 500 kg. Produkt nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovní logistice, výrobních vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3470ITP125P62 TFR
EAN
4031582391893
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
250 kg
Statická Nosnost
500 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,1 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
80 mm
Housing
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

Kolečko Novatech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se hliníkovým tělem s běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 40 mm. Kolečko má průměr 100 mm, délku náboje 45 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm, přičemž je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Statická nosnost dosahuje 600 kg, zatímco dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu, těžkého provedení, která zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má průměr 125 mm s tělem vyrobeným z hliníku a běhounem z odlitého polyuretanu, který poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg, což umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích vyžadujících vysokou spolehlivost a pevnost konstrukce.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu, těžkého provedení, která zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má průměr 125 mm s tělem vyrobeným z hliníku a běhounem z odlitého polyuretanu, který poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg, což umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích vyžadujících vysokou spolehlivost a pevnost konstrukce.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg