Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
EAN:
4031582418873
Číslo výrobku:
3470ITP125P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro univerzální montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého t...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro univerzální montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro spolehlivé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesné kuličkové ložisko zajišťující plynulý chod, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce