Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
EAN:
4031582303445
Číslo výrobku:
3470DIR125R05-28x45
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na valivém ložisku pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 158 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce