Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990001128
EAN:
4031582303360
Číslo výrobku:
3470DIJ125P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko Alpha je univerzální součástí určenou pro mobilní zařízení a přepravní systémy. Kolečko je vybaveno obdélníkovou ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Alpha je univerzální součástí určenou pro mobilní zařízení a přepravní systémy. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují plynulé otáčení a zajišťují dlouhou životnost zařízení. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které minimalizuje tření a umožňuje efektivní provoz. Povrch kola je tvořen tvrdou gumou bez označení, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Zařízení je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Alpha nachází uplatnění v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce