Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko typu Dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z materiálu Polyamid, elektricky vodivý a běhoun z materiálu Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý, který je uložen v Přesné kuličkové ložisko. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška produktu dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2470XSP125P30-13
EAN
4031582365139
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
160 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,79 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
207 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
103,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
sada rukojetí
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
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
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila
2477XSP125P30-13

Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá fixace a snadná manipulace. Upevnění se provádí pomocí držáku na šroub (díra na šroub), přičemž kolečko lze namontovat standardními šrouby libovolné délky. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otáčení kolečka zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulý a stabilní pohyb. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyuretanu, vystřiženým a elektricky vodivým, zatímco pouzdro kola je z polyamidu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 160 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nalézá uplatnění u pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, u profesionálních čisticích vozíků a v obchodních zařízeních a displejích.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg