Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má průměr 125 mm s běhounem z tvrdé gumy neoznačující a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg, což zajišťuje spolehlivé použití v průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2470PIP125P30-13
EAN
4031582334890
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
160 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,81 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Housing
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
207 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
103,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
75 Obuv A
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Sada rukojetí
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
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
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila
2477PIP125P30-13

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko typu Dva míčové závody. Kolečko má tělo z materiálu Polyprpylen s běhounem z materiálu Tvrdá guma, neoznačující a je osazeno Přesné kuličkové ložisko. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displeje.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila
2477PIP125P30-13

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko typu Dva míčové závody. Kolečko má tělo z materiálu Polyprpylen s běhounem z materiálu Tvrdá guma, neoznačující a je osazeno Přesné kuličkové ložisko. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displeje.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg