Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kola činí 125 mm a celková výška kolečka dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2470DYK125R47-24-27
EAN
4031582342499
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
163 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Typ uchycení
Syntetický expandér, čtvercový
Expandér (maximální)
27 mm
Expandér (minimální)
24 mm
Housing
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
207 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
103,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
Sada rukojetí
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
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
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 32 mm do 35 mm, který umožňuje spolehlivé připojení k různým typům trubek a konstrukcí. Celková hmotnost produktu činí 0,17 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací při montáži a demontáži systému.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 36 mm do 40 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost součásti činí 0,18 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní systém poskytuje univerzální kompatibilitu s běžnými průměry nosných konstrukcí a garantuje pevné uchycení během provozu.

Kolo 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o průměru 125 mm a šířce běhounu 32 mm. Náboj má délku 36 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod bez zanechávání stop na podlaze při zachování vysoké odolnosti a dlouhé životnosti.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 24 mm do 27 mm, který zajišťuje spolehlivé a pevné spojení s různými typy trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což umožňuje snadnou manipulaci a instalaci bez nadměrného zatížení konstrukce. Expanzní uchycení poskytuje flexibilní řešení pro montáž na objekty s mírně odlišnými rozměry.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expandérem s přírubou, která umožňuje montáž na trubky s průměrem od 27 mm do 30 mm, čímž zajišťuje univerzální kompatibilitu s různými typy rámů a konstrukcí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což zaručuje nízkou zátěž na nosnou konstrukci při zachování potřebné mechanické pevnosti pro spolehlivé uchycení kolečka během provozu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila
2477DYK125R47-24-27

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila
2477DYK125R47-24-27

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg