Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je třeba uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
2470DYK125R07-Ø24-27
EAN
4031582342208
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Befestigungsart
Syntetický expandér, kulatý
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Housing
Farbe
Pasivováno modrou
Gabelform
Široký
Material
Ocelový plech, střední
Schwenklager
Dva míčové závody
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 krůček A
Material des Radkörpers
Ocelový plech
Material der Lauffläche
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Kuželové ložisko
Sada rukojetí
Befestigungsoptionen
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojíždějících podvozcích a je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem ze tvrdé gumy, která neoznačuje, o šířce 32 mm. Náboj má délku 36 mm a je připevněn přes otvor o průměru 8 mm. Kolo je konstruováno z ocelového plechu a je vybaveno kuželovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod. Maximální statická nosnost kola je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k rozšíření nebo upevnění čepu v rozsahu průměru od 31 mm do 35 mm. Tento praktický doplněk umožňuje snadnou a bezpečnou montáž či demontáž kola na různých typech podvozků a zařízení. Expandér je vyroben s ohledem na dlouhodobou trvanlivost a spolehlivost, přičemž jeho celková hmotnost činí 0,14 kg, což jej činí lehkým a snadno přenositelným. Díky své kompaktní konstrukci a univerzálnímu použití je ideálním řešením pro údržbu a servis průmyslových zařízení.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k rozšíření nebo upevnění čepu v rozsahu průměru 24 až 27 mm. Tento praktický nástroj usnadňuje montáž a demontáž kol a zajišťuje spolehlivé uchycení čepu v požadované pozici. Expandér má nízkou hmotnost 0,13 kg, což umožňuje snadné manipulace a přepravu. Díky své kompaktní konstrukci a přesným rozměrům je ideální volbou pro údržbu a servis kol v průmyslových aplikacích.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola a vozíky, které slouží k rozšíření nebo upevnění součástí s průměrem v rozsahu 27 až 30 mm. Tento praktický nástroj je navržen pro inženýry a techniky, kteří potřebují spolehlivé řešení pro montáž a demontáž komponent. Expandér má nízkou hmotnost pouhých 0,14 kg, což usnadňuje jeho přepravu a manipulaci na pracovišti. Díky své kompaktní konstrukci a přesným rozměrům je ideální volbou pro údržbu a opravy různých typů kol a vozíků v průmyslových aplikacích.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Příslušenství Expandér je určeno pro rozšíření a zajištění spojení na kolečkách s průměrem otvoru v rozsahu 21,5 až 24 mm. Tento adaptér umožňuje flexibilní montáž na různé velikosti náprav a čepů, čímž zajišťuje spolehlivé a bezpečné připevnění. Expandér je vyroben s ohledem na dlouhodobou trvanlivost a přesnost, která je nezbytná pro správné fungování kolečka. Hmotnost příslušenství činí 0,12 kg, což jej řadí mezi lehké komponenty vhodné pro aplikace, kde je důležitá nízká hmotnost. Díky své univerzální konstrukci je expandér kompatibilní s řadou standardních průměrů a poskytuje inženýrům flexibilitu při návrhu a montáži kolečkových systémů.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila
2477DYK125R07-Ø24-27

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg