Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Stora je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako nákupní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manévrovatelnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,78 kg
Název produktu
Stora
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
201 mm
Vyosení
38 mm
Poloměr otáčení
100,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Valivé ložisko
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
Efektivní samočištění
Kola pro chodby s automaticky samočisticími dráhami
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z polypropylenu. Kolo je vybaveno valivým ložiskem a má osu s průměrem otvoru 12 mm a délkou náboje 34,9 mm. Maximální statická nosnost kola dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Tyto parametry činí Supratech ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a stabilitu.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg