Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Stora je určeno pro montáž na nákupní vozíky a na obchodní zařízení a displeje, kde kombinuje robustní konstrukci s tichým a snadným pojezdem. Upevnění je provedeno kovaným dříkem s šestihranným krkem, který je typu horní, nýtovaný a zajišťuje spolehlivé připojení k nosné konstrukci. Pouzdro kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, střední tloušťky, a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé otáčení a stabilní vedení při změně směru pojezdu. Kolo o průměru 125 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, jeho běhoun je z tvrdé gumy, neoznačující, a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 154 mm, což umožňuje jeho použití v konstrukcích s omezeným prostorem pod rámem. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h. Tyto parametry umožňují použití v náročném provozu obchodních prostor a zajišťují dlouhou životnost při pravidelném zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2370PIP125S74
EAN
4031582369328
Číslo materiálu S4
990037538
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
154 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Stora
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní, nýtovaný
Uchycení
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
201 mm
Vyosení
38 mm
Poloměr otáčení
100,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
75 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Efektivní samočištění
Kola pro chodby s automaticky samočisticími dráhami