Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro profesionální aplikace v průmyslu a obchodu. Toto otočné kolečko je vybaveno neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivé uchycení a dlouhodobou stabilitu v náročných provozních podmínkách. Konstrukční řešení produktu umožňuje jeho flexibilní nasazení v různých průmyslových odvětvích, zejména v oblasti strojírenství, lešenářství, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení a pracovních stolů. Kolečko je osazeno kolem o průměru 100 mm, které poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou při přepravě zátěže. Celková výška produktu dosahuje 150 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a zařízení. Dynamická nosnost kolečka je stanovena na 310 kg při maximální doporučené rychlosti 3 km/h, což zaručuje bezpečný provoz v běžných průmyslových aplikacích. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro mobilní zařízení, vozíky a přepravní systémy, které vyžadují spolehlivost a dlouhodobou funkčnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495249
Číslo materiálu S4
990800113
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
131 mm
Nosnost 3 km/h
310 kg
Celková výška
150 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
7,01 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
92 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
92 mm
Délka plotny
112 mm
Šířka plotny
112 mm
Uchycení
Poloměr otáčení
104 mm
Průměr otáčení
182 mm
Vyosení
30 mm
Poloměr otáčení
91 mm
Kolo
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ložisko
Neopracovaný Poklice