Otočné Kolečko 100 mm
Footmaster
Číslo objednávky:
990800106
EAN:
4031582495218
Číslo výrobku:
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivé uchycení a dlouhodobou odolnost proti opotřebení. Kolo má průměr 100 mm a je konstruováno tak, aby vydrželo náročné provozní podmínky s maximální dynamickou nosností 310 kg při rychlosti 3 km/h. Celková výška produktu dosahuje 150 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých typů zařízení a mobilních systémů. Toto otočné kolečko představuje spolehlivé řešení pro aplikace vyžadující vysokou nosnost, stabilitu a dlouhou životnost v průmyslových prostředích.