Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivou funkci a dlouhou životnost v různých provozních podmínkách. Kolo má průměr 100 mm a je konstruováno tak, aby poskytovalo optimální manévrovatelnost a stabilitu při manipulaci s břemeny. Celková výška produktu dosahuje 150 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů vozíků a přepravních zařízení. Dynamická nosnost kolečka je 310 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje bezpečný provoz i při přepravě těžkých nákladů. Toto otočné kolečko je ideální volbou pro aplikace vyžadující vysokou nosnost, spolehlivost a dlouhodobou odolnost v náročném průmyslovém prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495287
Číslo materiálu S4
990800103
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
118 mm
Nosnost 3 km/h
310 kg
Celková výška
150 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
6,66 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
92 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
92 mm
Délka plotny
112 mm
Šířka plotny
112 mm
Uchycení
Poloměr otáčení
104 mm
Průměr otáčení
168 mm
Vyosení
30 mm
Poloměr otáčení
84 mm
Kolo
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ložisko
Neopracovaný Poklice