Otočné Kolečko 100 mm
Footmaster
Číslo objednávky:
990800109
EAN:
4031582495164
Číslo výrobku:
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Footmaster je otočné kolečko určené pro profesionální použití v průmyslových a komerčních aplikacích. Toto kolečko je vhodné pro...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Footmaster je otočné kolečko určené pro profesionální použití v průmyslových a komerčních aplikacích. Toto kolečko je vhodné pro použití ve strojírenství, lešení, obchodním zařízení a displayích, přepravním vybavení a pracovních stolech. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 100 mm s neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivý chod a dlouhou životnost. Celková výška produktu dosahuje 160 mm, což umožňuje optimální ergonomii a snadnou manipulaci s přepravovanými předměty. Dynamická nosnost kolečka je 310 kg při maximální doporučené rychlosti 3 km/h, což zaručuje bezpečný provoz v náročných pracovních podmínkách. Footmaster je konstruován s důrazem na odolnost a stabilitu, přičemž jeho design umožňuje snadnou integraci do různých typů zařízení a přepravních systémů. Toto otočné kolečko představuje spolehlivé řešení pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a dlouhodobou provozní bezpečnost.