Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Linea low height je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje Přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu Polyuretan, Vstříknuty a je osazeno Přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nábytku, nemocničního vybavení, vozíků na léky, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, zvedáků pacientů, sprchových židlí, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů a ventilátorů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
EAN
4031582347296
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
73 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
103 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,45 kg
Název produktu
Linea low height
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
41 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
88 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Robustní skříň
Dvojité kolečko pro vysokou nosnost a nízkou výšku
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0

Linea low height je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné aplikace v medicínských a průmyslových prostředích. Kolečko je vybaveno montážní přípravou typu díra na šroub, která umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci na různé typy zařízení. Tělo a pouzdro jsou vyrobeny z polyamidu, což zajišťuje odolnost, nízkou hmotnost a dlouhou životnost. Otočné ložisko v pouzdru je precizní kuličkové ložisko, které garantuje hladký a tichý chod kolečka. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého do polyamidového jádra, což poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka je 103 mm, což umožňuje jeho použití v aplikacích s omezeným prostorem. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Linea low height je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocniční vybavení, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, zvedáky pacientů, sprchové židle, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje a ventilátory.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg