Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Linea low height je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje Přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu Polyuretan, Vstříknuty a je osazeno Přesné kuličkové ložisko pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nábytku, nemocničního vybavení, vozíků na léky, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, zvedáků pacientů, sprchových židlí, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů a ventilátorů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5940UAP100P30-10 LH RAL7001
EAN
4031582373028
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
73 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
103 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,44 kg
Název produktu
Linea low height
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
41 mm
Průměr otáčení
176 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
88 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Vhodné pro
60_c_storage_temperature
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Robustní skříň
Dvojité kolečko pro vysokou nosnost a nízkou výšku
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH RAL7001

Linea low height je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitovou dírou na šroub jako standardní typ upevnění, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy zařízení. Tělo a pouzdro jsou vyrobeny z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost produktu. Pouzdro je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladké a tiché otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výborné jízdní vlastnosti a tichý provoz. Přesné kuličkové ložisko v kole umožňuje plynulý chod a minimální odpor. Celková výška produktu je 103 mm, což jej řadí mezi nízkoprofilová řešení vhodná pro prostory s omezeným místem. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Linea low height je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, zdravotnický nábytek, nemocniční zařízení, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, zvedáky pacientů, sprchové židle, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje a ventilátory.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg