Otočné Kolečko 100 mm
Linea light
EAN:
4031582370737
Číslo výrobku:
5920XSP100L51-11 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným pro plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounem z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého pro bezpečné odvádění statické elektřiny. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím dlouhou životnost a tichý chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, mediální nábytek, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné