Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Linea light je určeno pro aplikace vyžadující spolehlivou mobilitu a přesné řízení v lékařských, průmyslových a kancelářských prostředích. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy zařízení. Skříň je vyrobena z polyamidu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které zajišťuje plynulé a tichého otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v prostředích citlivých na elektrostatické výboje. Tělo kola je rovněž z elektricky vodivého polyamidu, což doplňuje bezpečnostní vlastnosti celého systému. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm, což umožňuje jeho flexibilní použití v různých konfiguracích zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Díky těmto parametrům je Linea light ideálním řešením pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI přístroje, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, zdravotnický nábytek, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920XSP100L51-11 RAL7001
EAN
4031582370720
Číslo materiálu S4
990771272
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
73 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
100 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
40 mm
Průměr otáčení
176 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
88 mm
Kolo
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné