Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 101 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována spolehlivost a kvalitní provedení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370645
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
101 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,14 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
41 mm
Průměr otáčení
176 mm
Poloměr otáčení
88 mm
Kolo
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Ozubené
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Stylea
5925UAP100L51-11 DOM41

Stylea je otočné kolečko s brzdou určené pro nábytek, konkrétně pro noční stolky, nábytek obecně, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Montážní část tvoří slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje jednoduché a pevné upevnění kolečka do konstrukce nábytku bez nutnosti dalších spojovacích prvků. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu, přičemž jeho součástí je přírubový čep otočného typu, který zajišťuje volné otáčení kolečka o 360 stupňů a plynulé manévrování nábytku. Kolo má průměr 100 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod i při zatížení. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu, vstřikovaného, který chrání podlahové krytiny před poškrábáním a zajišťuje dobrou přilnavost a tlumení. Celková výška kolečka činí 101 mm, což je třeba zohlednit při návrhu konstrukce a výšky nábytku. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 100 kg.

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg