Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Levina je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounem z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, profesionálních čisticích vozíků, nákupních vozíků, obchodních zařízení, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů, pracovních stolů a skříní na nářadí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5370XSP100R05-28x45
EAN
4031582360271
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
137 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Levina
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
45 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
172 mm
Vyosení
36 mm
Poloměr otáčení
86 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Ocenění za univerzální Design

Ocenění za univerzální Design

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Nezlomitelná konstrukce
Mimořádně vysoká absorpce nárazů
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

Otočné Kolečko s Totální brzda Levina je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounem z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, strahovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocnice, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, profesionální čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Levina
5371XSP100R05-28x45

Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, a běhoun z polyuretanu, vstříknutého a elektricky vodivého. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška kolečka činí 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, čisticích vozíků, nákupních vozíků, obchodních zařízení, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů, pracovních stolů a skříní na nářadí.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg