Otočné Kolečko 100 mm
Levina
Číslo objednávky:
990037001
EAN:
4031582347548
Číslo výrobku:
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Levina je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obs...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Levina je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, profesionálních čisticích vozíků, nákupních vozíků, obchodních zařízení, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů, pracovních stolů a skříní na nářadí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Ocenění za univerzální Design
Ocenění za univerzální Design
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Speciální funkce