Otočné Kolečko 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582308495
Číslo výrobku:
5080PJC100P60-90x70
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace....
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhodobé funkčnosti. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška konstrukce dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Tento produkt je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, stejně jako pro sprchové židle, kde je požadována vysoká odolnost proti korozi a spolehlivý provoz.
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)