Otočné Kolečko 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395747
Číslo výrobku:
5080PJC100P30-12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z vysoce kva...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu a obsahuje dva kulové závody, které jsou vyztuženě nebo nerezově provedeny pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti a plynulého otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže, který poskytuje výbornou přilnavost a tichý chod, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem v nerezovém provedení. Průměr kola činí 100 mm a celková výška produktu dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické vlastnosti.