Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko s konfigurací Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro spolehlivý chod. Kolečko má tělo z polyprpylenu a běhoun z materiálu Tvrdá guma, neoznačující, který zajišťuje tichý provoz a ochranu podlah, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5080PIO100P30-10
EAN
4031582370843
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,41 kg
Název produktu
Galea stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
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
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea stainless
5087PIO100P30-10

Galea stainless je otočné kolečko s totální brzda s upevněním typu díra na šroub, které nabízí spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a vybaveno otočným ložiskem se dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Kolečko má tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy, neoznačující, s ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována vysoká manévrovatelnost s možností úplného zastavení.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea stainless
5087PIO100P30-10

Galea stainless je otočné kolečko s totální brzda s upevněním typu díra na šroub, které nabízí spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a vybaveno otočným ložiskem se dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Kolečko má tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy, neoznačující, s ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována vysoká manévrovatelnost s možností úplného zastavení.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg