Otočné Kolečko 100 mm
Galea
EAN:
4031582399530
Číslo výrobku:
5070YGH100P52
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Galea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé upevnění. Pouzdro...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné kolečko Galea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 141 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)