Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Galea je konstruováno jako otočné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základní konstrukci. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčovými závody, které umožňují plynulé a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje minimální tření a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrý grip a ochranu podkladu. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 139 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Galea je určeno pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, jakož i v sprchových židlích, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5070PJP100R05-22x40 TRP
EAN
4031582395143
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
66 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,57 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
40 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Otočné Kolečko s Brzda kola Galea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako ve sprchových židlích, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a bezpečné brzdění.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg