Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Galea je otočné kolečko určené pro profesionální aplikace v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako v sprchových židlích. Kolečko je vybaveno dírou na šroub jako standardní typ upevnění, který zajišťuje spolehlivou instalaci na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a je vybavena dvěma míčovými závody, které zajišťují hladké a tichého otáčení v obou směrech. Kolo má průměr 100 mm a je opatřeno termoplastickou pryží, která poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Lože kola je konstruováno s vysokou přesností pro minimalizaci tření a zajištění optimálního výkonu. Celková výška kolečka dosahuje 139 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí ideálním řešením pro náročné provozní podmínky v zdravotnických a gastronomických zařízeních.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5070PJH100P30-12
EAN
4031582378603
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
66 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,42 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
12 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
5071PJH100P30-12

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma míčovými závody zajišťujícími plynulý pohyb. Kolečko má průměr 100 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže s ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manipulace.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Galea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro profesionální použití v náročných provozech. Kolečko je vybaveno dírou na šroub jako standardní typ upevnění, který zajišťuje spolehlivou instalaci na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují plynulé otáčení a dlouhou životnost. Kolo má průměr 100 mm a je opatřeno ložiskem z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a chemickým látkám. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 139 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci se zařízeními. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej řadí mezi spolehlivé komponenty pro středně zatížené aplikace. Galea je ideálně vhodné pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, jakož i v sprchových židlích, kde je vyžadována kombinace stability, manévrovatelnosti a bezpečnosti.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg