Otočné Kolečko 100 mm
Galea
EAN:
4031582399455
Číslo výrobku:
5070PIO100P51
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro jednoduché upevnění a spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z poly...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné kolečko Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro jednoduché upevnění a spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které chrání podlahy před poškozením, a je osazeno kvalitním ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 141 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 120 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je požadována spolehlivost a ochrana podlahových povrchů.
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)