Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z odolného polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které chrání podlahové povrchy před poškozením, a je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 120 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je požadována spolehlivost a ochrana podlah.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5070PIO100P50
EAN
4031582399448
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
66 mm
Nosnost 3 km/h
60 kg
Statická Nosnost
120 kg
Celková výška
137 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,47 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)